6 MM SS CTL 2895.000

6 MM SS CTL 2895.000
60 Case, métrico

60 Case , 6 mm Diâmetro, Métrico, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$380.68 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 25.4 mm  Max: 2895.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Aço inoxidável 440C
Acabamento da superfície 0,20 Ra µm
Classe de tolerância Class MM
Dureza Rockwell C Mín. 50
Linearidade 0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR)
Comprimento 2.895,0 mm / 114,0 in
Diâmetro 6 mm / 0,236 in
Redondeza 0,00200 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?